El revestimiento con aislamiento térmico ROCKWOOL Comfortboard 110 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido, no estructural y de alta densidad diseñado para ensamblajes de aislamiento continuo exterior que utilizan sistemas de soporte de revestimiento de aislamiento con tornillos en aplicaciones comerciales.
Comfortboard 110 no produce humo ni propaga llamas, lo que brinda una línea crítica de defensa que mantiene seguros a los ocupantes y reduce los daños a la propiedad en caso de incendio.
La permeabilidad al vapor del aislamiento ROCKWOOL Comfortboard 110 permite un mayor potencial de secado sin atrapar la humedad transitoria en el ensamblaje, lo que reduce el riesgo de puentes térmicos, moho o corrosión de los componentes del edificio.
Comfortboard 110 permanece dimensionalmente estable detrás de la pared de ensamblaje y no se expande, contrae ni arquea con los ciclos térmicos. El resultado es un montaje de pared de energía eficiente a largo plazo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |