Publique sus productos
Multirock (HU)
ROCKWOOL

Multirock (HU)

Traducido por Google,
Las placas Multirock se pueden utilizar favorablemente en sistemas de partición de cartón yeso, en el lado interior de las paredes de la fachada, en el espacio de aire entre las vigas de losas de vigas cubiertas, en cassettes de pared de acero de fachada de edificios ligeros, sobre falsos techos cerrados como calor, sonido y prevención. aislamiento de protección contra incendios.
Especificaciones
  • Kedvezően alkalmazhatók gipszkarton válaszfal rendszerekben, homlokzati falak belső felén, borított gerendafödémek gerendák közötti légterében, könnyűszerkezetes épületek homlokzati acél falkazettáiban, zárt álmennyezetek fölött hő-, hang- és megelőző tűzvédelmi szigetelésként
Especificaciones técnicas
  • Referenciamultirock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosAttics
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation