Publique sus productos
ROCKFALL SP (PL)
ROCKFALL SP (PL)
ROCKFALL SP (PL)
    ROCKWOOL
    Archivados

    ROCKFALL SP (PL)

    ROCKFALL to innowacyjny system płyt spadkowych z wełny skalnej ROCKWOOL do zastosowania w izolacji dachów płaskich. Płyty mogą mieć zarówno jedno- lub dwukierunkowy spadek.
    Especificaciones
    • System płyt spadkowych ROCKFALL SP z wełny skalnej to najlepsze rozwiązanie, które umożliwia odprowadzanie wody opadowej z dachów płaskich. ROCKFALL (SP) to płyty z wełny skalnej o jednokierunkowym spadku. Służą do kształtowania spadków z izolacji termicznej, dzięki czemu możliwe jest odprowadzanie wody opadowej z dachów płaskich. Zapewniają odprowadzenie wody do linii wpustów dachowych, rynny, czy też koryta wewnętrznego.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfall-sp-pl
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosFlat Roof Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation