Publique sus productos
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país] LABELROCK plaque de plâtre standard (10 mm) es un tablero de doble densidad de lana de roca encolado con una placa de yeso de 10 mm. APLICACIÓN LABELROCK plaque de plâtre standard (placa de yeso) se utiliza para el aislamiento de todo tipo de paredes verticales de mampostería. Se realiza pegando a la pared o atornillando un marco según apreciación técnica. VENTAJAS DEL PRODUCTO -Fácil instalación y mejores prestaciones gracias a la junta termoacústica de 3 cm integrada en la parte inferior del panel.
Especificaciones
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_LABELROCK_STD10mm
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2700
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa