Publique sus productos
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS. Por favor, verifique la disponibilidad en su país]. MB ROCK+ es un panel rígido de lana de roca de doble densidad sin revestimiento. Se utiliza para el aislamiento del revestimiento interior de construcciones de madera. Permite minimizar los puentes térmicos frente a los montantes. VENTAJAS: Confort térmico (densidad 80+ kg/m³) y permite reducir los puentes térmicos. No combustible (Euroclase A1).
Especificaciones
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_MB_ROCK_PLUS
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Wooden Frame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa