Publique sus productos
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

Traducido por Google,

[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país]

Rockcomble (FR) es un panel de lana de roca, rígido, de una sola densidad, sin recubrimiento, con un borde flexible que se adapta perfectamente a los espacios entre vigas.
Se utiliza para el aislamiento de áticos entre vigas, en primera capa (ver FLEX EXPERT y FLEX PRO).

VENTAJAS : Borde flexible. Ancho óptimo. Densidad de 50 kg/m3 (confort térmico de verano).

Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKCOMBLE
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosAttics - In between rafters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)565
  • Profundidad (mm)140
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa