Publique sus productos
Rockfacade (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Por favor, compruebe la disponibilidad en su país] ROCKFAÇADE es una losa semirrígida de lana de roca desnuda con una densidad de 39 kg/m3. Se utiliza para el aislamiento exterior de fachadas bajo aplacados de añadido ventilados. VENTAJAS : Muy alto rendimiento térmico. Fuerza del producto. Velocidad de implementación. Reacción al fuego: Euroclase A1 (incombustible).
Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKFACADE
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa