Publique sus productos
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país] ROCKMUR KRAFT es un panel de lana de roca de densidad única recubierto con una capa de polietileno kraft. APLICACIÓN ROCKMUR KRAFT se utiliza para el aislamiento de paredes interiores, para todo tipo de paredes verticales entre forjados y todo tipo de paredes de mampostería. OTRAS APLICACIONES POSIBLES ROCKMUR KRAFT también se puede utilizar para el aislamiento de áticos: se utiliza como segunda capa (ver SYSTEM PRO y FLEX PRO). BENEFICIOS DEL PRODUCTO Densidad de 28 a 36 kg/m²; Espesores disponibles de 45 a 160 mm.
Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall or Attics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa