Publique sus productos
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE LA PARED de interior a exterior: - Muro de bloques de hormigón: 200 mm - Fijación metálica (1,25 por m² y con una sección de 150 mm²) - ROCKFACADE - Capa de aire ventilado de 20 mm (mínimo) con vigas verticales de madera (y cinta de EPDM) - Revestimiento exterior ROCKFAÇADE es una losa semirrígida de lana de roca vista con una densidad de 39 kg/m3. Se utiliza para el aislamiento exterior de fachadas bajo aplacados de añadido ventilados. VENTAJAS : Muy alto rendimiento térmico. Resistencia mecánica del producto. Velocidad de implementación. Reacción al fuego: Euroclase A1 (incombustible).
Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_SYS_ROCKFACADE_PARPAING
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro

Disponibilidad en regiones

África Europa