Publique sus productos
Conlit® Duct 120 (IT)
ROCKWOOL

Conlit® Duct 120 (IT)

Traducido por Google,
Placa rígida de lana de roca de alta densidad con revestimiento de lámina de aluminio en uno de sus lados, reforzada con malla de fibra mineral. El producto está diseñado para la protección contra incendios de conductos de ventilación rectangulares.
El producto está diseñado específicamente para la protección contra incendios de conductos de ventilación rectangulares con una sección máxima de 1250 x 1000 mm (ancho x alto) y una resistencia al fuego de EI 120, de acuerdo con la Evaluación Técnica Europea ETA 22/0150.
Para una correcta instalación, consulte las instrucciones de la Evaluación Técnica Europea ETA 22/0150 y la documentación relacionada de ROCKWOOL.
Dimensiones: 1200x1000 mm
Especificaciones
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWI_Conlit-Duct-120
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPannelli
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Europa