Publique sus productos
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- METODA LEKKA SUCHA- CEGŁA PEŁNA 38CM- VENTIROCK  PLUS
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- METODA LEKKA SUCHA- CEGŁA PEŁNA 38CM- VENTIROCK PLUS

Traducido por Google,

Aislamiento de la pared exterior con el tablero VENTIROCK PLUS - método húmedo ligero - el archivo colectivo contiene todos los espesores de la lana VENTIROCK PLUS

Especificaciones
  • Izolacja ściany zewnętrznej wykonanej z cegły pełnej o grubości 38 cm metodą lekką mokrą

Especificaciones técnicas
  • Referenciasciana-zewnetrzna-metoda-lekka-sucha-cegla-pelna-38cm-ventirock-plus
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall -Ventilated facade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioPizarra
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia