Publique sus productos
TECHROCK 80 ALS (CZ)
ROCKWOOL

TECHROCK 80 ALS (CZ)

Traducido por Google,

Panel de lana de roca con adhesivo de lámina de aluminio con rejilla de vidrio (ALS) para aislamiento térmico y acústico de equipos tecnológicos.

Especificaciones
  • TECHROCK 80 ALS – Deska hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS)

    Izolační deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení. Je vhodná pro izolaci vzduchotechnického potrubí a klimatizace, ostatních rozvodů a těles TZB, nádrží, bojlerů i zásobníků TZB. Doporučuje se pro protipožární izolaci pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systémovým řešením PYROROCK.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatechrock-80-als-cz
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosHVAC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-19
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa