Publique sus productos
AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AWI SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traducido por Google,

    El nuevo AWI VAULT® proporciona una vía segura para múltiples penetrantes hasta el techo, con seguro y garantía de 20 años. Este conjunto de tres piezas cuenta con una construcción de aluminio de gran espesor con recubrimiento en polvo. Incluye una cubierta removible, una carcasa intermedia y un bordillo aislante de alto valor R que funciona con nuestros sellos de salida RPH para un ajuste hermético alrededor de tuberías, cables, conductos y otros penetrantes de diversos tamaños. El nuevo AWI VAULT® cuenta con un bordillo preaislado con resistencia térmica R-41.9 integrado directamente en el bordillo, lo que elimina la necesidad de alas de hielo independientes o aislamiento instalado en obra. Este diseño mejora el rendimiento, simplifica la instalación y ofrece ventajas significativas en cuanto a costo y sostenibilidad para cada proyecto.

    Actualmente, el nuevo AWI VAULT® solo está disponible para nuestra línea Estándar (unidades Pequeña, Mediana y Mega). Próximamente, actualizaremos los tamaños personalizados y prediseñados para incluir este mismo diseño de bordillo aislado. Además, ya no ofreceremos el bordillo de 14".

    Especificaciones
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarph-awismallvault
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de productosVAULT® Options
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-05
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings