Publique sus productos
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    CYCLONE® Roof Drain | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traducido por Google,

    El drenaje de techo CYCLONE® es una solución altamente eficiente que drena rápidamente el agua de lluvia de techos planos o de baja pendiente, mitigando el riesgo de acumulación de agua y daños estructurales. Su diseño facilita altos caudales, minimizando el potencial desbordamiento durante fuertes lluvias o en regiones propensas a huracanes, tornados o fuertes vientos.

    Especificaciones
      • Primarily for poured-in-place (suffix “PP”) applications: Precast (suffix “PC”) models also available
      • Meets ANSI standards for size and ASPE GPM discharge
      • For safe room/storm shelter applications, third-party tested to meet ICC-500 2014 and FEMA P-361 to 250+ mph wind, including
        missile impact and labeling
      • Engineered for ICC compliance and optimum safety
      • Fabricated from 3/16" carbon steel or schedule 40 steel with industrial coating and SRI 88.2
      • Dome shaped to dampen shock to roof drain sump
      • Overflow drain available
      • Steel or polymer body & dome
      • Three Year Warranty

      MODELS      SIZES 

      CRD-4            4"

      CRD-6            6"

      CRD-8            8"

      CRD-10          10"

      OPTIONS:  COFRD(Overflow roof drain); Pre-cast installation; Poured-in-place

      Keywords: Cyclone, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, FEMA P-361, ICC-500

      Especificaciones técnicas
      • Referenciarph-crd
      • Familia de productoExterior Protection of Openings
      • Grupo de productosCyclone Models
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-11-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
      • Número OmniClass23-17 21 11
      • Título OmniClass Exterior Protection of Openings