Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Electrical Disconnect Support (EDS) | Roof Penetration Housings, LLC

Número de Artículo: rph-eds
Fabricante: Roof Penetration Housings
Familia del producto: Exterior Protection of Openings
Grupo del producto: VAULT® Options
Fecha de publicación: 2017-10-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)

Electrical disconnect support for roof applications.

Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.


The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure. 


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Construcción - Accesorios para tejado
nombre UNSPSC: Roofing accessories
código UNSPSC: 301516
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Accessories
Número OmniClass: 23-17 21 11
Título OmniClass: Exterior Protection of Openings
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
Construction - Roof Accessories

Nombre Valor
Application Electrical Disconnect Support
Material Aluminum
Maximum Load 500 lbs

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Aluminum

BIMobject®