Publique sus productos
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread
Abrasive Strip Design Rubber Tread

    Abrasive Strip Design Rubber Tread

    Traducido por Google,

    Los peldaños de goma para escaleras Roppe unen sus proyectos de pisos comerciales. Con varios diseños, perfiles y paletas de colores para elegir, más diseñadores que nunca están colocando peldaños de escalera de goma Roppe de alta calidad en el frente de la casa debido a los avances en diseño, seguridad y durabilidad.

    NUEVO: Escalones de caucho Roppe con DuPont(TM) Kevlar(R). Roppe diseñó peldaños de goma para escaleras con Kevlar® porque sus escaleras se ponen a prueba todos los días. Desde el uso y desgaste normal hasta el abuso total, los peldaños de caucho para escaleras Roppe con Kevlar® resistirán los daños que restan valor a la apariencia y seguridad de sus escaleras, no solo por unos pocos años. Por décadas.

    Los escalones de caucho Roppe están disponibles en 9 perfiles: texturizado, con relieve circular Vantage, con relieve cuadrado, perfil bajo con relieve circular, con tira abrasiva*, acanalado, liso, con diseño de diamante y martillado.

    Peldaños de escalera de goma Roppe:

    • Libre de químicos de la Lista Roja, PVC, ftalatos y halógenos.

    • Fabricado en EE. UU. y cumple con los criterios FloorScore®, NSF332 Platinum y CHPS.

    • Se pueden pedir longitudes personalizadas en incrementos de 6” hasta 9 pies (2,73 m) en diseños texturizados, martillados, vantage, cuadrados y de diamante.

    • Las bandas de rodadura cumplen totalmente con la norma ASTM F2169, tipo TS y pueden incluir un compuesto de desempeño adicional para resistencia al aceite/grasa.

    • Todos los colores disponibles a un precio único dentro de su paleta seleccionada.

    Tiras e insertos abrasivos:

    • Las tiras abrasivas de seguridad son estándar en algunas líneas de productos. También se pueden agregar inserciones de goma acanalada y tiras personalizadas para una tracción adicional o para ayudar a las personas con problemas de visión. Disponible con tiras luminosas abrasivas fotoluminiscentes autoiluminadas para mayor seguridad en condiciones de oscuridad. Consultar por detalles.
    • El diseño de tira abrasiva está disponible en bandas de rodadura de servicio pesado (40 y 41) y de servicio liviano (50 y 51).
    • Se pueden agregar tiras abrasivas, inserciones de caucho acanalado o liso a las siguientes bandas de rodadura de caucho: Diamante (30 y 31), Servicio pesado (60 y 61), Servicio ligero (70 y 71), Diseño de canal (80 y 81), Perfil bajo Circular elevado (92), Texturizado (93), Cuadrado elevado (94), Martillado con elevador (95), Martillado sin elevador (99), Vantage circular elevado con elevador (96), Vantage circular elevado sin elevador (98), 15 Vantage de profundidad extendida (97).

    Y recuerda complementar tu plan de diseño y gestión del espacio con los cantoneras y accesorios correspondientes.

    El logotipo ovalado de DuPont, DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de filiales de DuPont de Nemours, Inc. utilizadas bajo licencia por Roppe Holding Company.

    Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaabrasive-strip-rubber-tread
    • Familia de productoStair Tread
    • Grupo de productosRubber Stair Treads
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC012271
    • Nombre ETIMRubber flooring
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Stair Treads and Risers
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes