Publique sus productos
Low Profile Raised Circular Design Rubber Tile
Low Profile Raised Circular Design Rubber Tile

    Low Profile Raised Circular Design Rubber Tile

    Traducido por Google,

    All Roppe Rubber Flooring combina funcionalidad y buen aspecto. Es antideslizante por naturaleza y proporciona una excelente comodidad bajo los pies, reducción de ruido y valor de ciclo de vida.

    Disponible en:

    • 7 perfiles de diseño elevado: diseño de pizarra, diseño elevado de perfil bajo, diseño texturizado, diseño cuadrado elevado, perfil de vista circular elevado, diseño de mosaico martillado y de advertencia.
    • Diseños en 3 dimensiones: Crackle, Random y Stripe
    • Y Azulejo De Goma Liso

    Todos los pisos de caucho Roppe son:

    • Libre de químicos de la Lista Roja, PVC, ftalatos y halógenos.

    • Fabricado en EE. UU. y cumple con los criterios FloorScore®, NSF332 Platinum y CHPS.

    • Diseñado para una alta durabilidad y facilidad de mantenimiento durante todo el ciclo de vida del producto. Brinda comodidad bajo los pies, reduce el ruido del tráfico peatonal y tiene una resistencia inherente al deslizamiento.

    • Soporta bien el tráfico constante de sillas de ruedas, carritos de compras, portaequipajes o plataformas rodantes y resiste raspaduras, perforaciones, la mayoría de los productos químicos y sustancias comunes.

    • Todos los colores disponibles a un precio único dentro de su paleta seleccionada. Las paletas Fiesta® y Symmetry están disponibles en perfiles Dimensiones como pedido especial.

    Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

    Especificaciones
    • 19-11/16” x 19-11/16” (50cm x 50cm) Overall thickness: 1/8” (3.175mm); 7/64” (2.78mm) w/out profile Profile height: 1/64” (.4mm) Profile diameter: 1-9/64” (28.97mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialow-profile-raised-circular-rubber-tile
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de productosRubber Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC012271
    • Nombre ETIMRubber flooring
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes