Publique sus productos
Low-Profile Raised Circular Design Rubber Tread

Low-Profile Raised Circular Design Rubber Tread

Traducido por Google,

Los peldaños de goma para escaleras Roppe unen sus proyectos de pisos comerciales. Con varios diseños, perfiles y paletas de colores para elegir, más diseñadores que nunca están colocando peldaños de escalera de goma Roppe de alta calidad en el frente de la casa debido a los avances en diseño, seguridad y durabilidad.

NUEVO: Escalones de caucho Roppe con DuPont(TM) Kevlar(R). Roppe diseñó peldaños de goma para escaleras con Kevlar® porque sus escaleras se ponen a prueba todos los días. Desde el uso y desgaste normal hasta el abuso total, los peldaños de caucho para escaleras Roppe con Kevlar® resistirán los daños que restan valor a la apariencia y seguridad de sus escaleras, no solo por unos pocos años. Por décadas.

Los escalones de caucho Roppe están disponibles en 9 perfiles: texturizado, con relieve circular Vantage, con relieve cuadrado, perfil bajo con relieve circular, con tira abrasiva*, acanalado, liso, con diseño de diamante y martillado.

Peldaños de escalera de goma Roppe:

• Libre de químicos de la Lista Roja, PVC, ftalatos y halógenos.

• Fabricado en EE. UU. y cumple con los criterios FloorScore®, NSF332 Platinum y CHPS.

• Se pueden pedir longitudes personalizadas en incrementos de 6” hasta 2,73 m (9 pies) en diseños texturizados, martillados, vantage, cuadrados y de diamante.

• Las bandas de rodadura cumplen totalmente con la norma ASTM F2169, tipo TS y pueden incluir un compuesto de desempeño adicional para resistencia al aceite/grasa.

• Todos los colores disponibles a un precio único dentro de su paleta seleccionada.

Tiras e insertos abrasivos:

  • Las tiras abrasivas de seguridad son estándar en algunas líneas de productos. También se pueden agregar inserciones de goma acanalada y tiras personalizadas para una tracción adicional o para ayudar a las personas con problemas de visión. Disponible con tiras luminosas abrasivas fotoluminiscentes autoiluminadas para mayor seguridad en condiciones de oscuridad. Consultar por detalles.
  • El diseño de tira abrasiva está disponible en bandas de rodadura de servicio pesado (40 y 41) y de servicio liviano (50 y 51).
  • Se pueden agregar inserciones de caucho acanalado o liso a las siguientes bandas de rodadura de caucho: Diamante (30 y 31), Servicio pesado (60 y 61), Servicio liviano (70 y 71), Diseño de costillas (80 y 81), Circular elevado de perfil bajo ( 92), Texturizado (93), Cuadrado elevado (94), Martillado con elevador (95), Martillado sin elevador (99), Vantage circular elevado con elevador (96), Vantage circular elevado sin elevador (98), 15" extendido- Profundidad de ventaja (97).

Y recuerda complementar tu plan de diseño y gestión del espacio con los cantoneras y accesorios correspondientes.

El logotipo ovalado de DuPont, DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de filiales de DuPont de Nemours, Inc. utilizadas bajo licencia por Roppe Holding Company.

Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

Especificaciones técnicas
  • Referencialow-profile-rasied-circular-rubber-tread
  • Familia de productoStair Tread
  • Grupo de productosRubber Stair Treads
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEC012271
  • Nombre ETIMRubber flooring
  • Nombre UNSPSCRubber flooring
  • Código UNSPSC30161705
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Stair Treads and Risers
  • Número OmniClass23-15 17 15 15
  • Título OmniClass Rubber Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes