Publique sus productos
R24 Hammered Design Rubber Tile

R24 Hammered Design Rubber Tile

Traducido por Google,

All Roppe Rubber Flooring combina funcionalidad y buen aspecto. Es antideslizante por naturaleza y proporciona una excelente comodidad bajo los pies, reducción de ruido y valor de ciclo de vida.

R24 Hammered es un azulejo de 24" x 24" solo para nuestras paletas de colores Fiesta/Marble Fiesta y Symmetry.

Todos los pisos de caucho Roppe son:

• Libre de químicos de la Lista Roja, PVC, ftalatos y halógenos.

• Fabricado en EE. UU. y cumple con los criterios FloorScore®, NSF332 Platinum y CHPS.

• Diseñado para una alta durabilidad y facilidad de mantenimiento durante todo el ciclo de vida del producto. Brinda comodidad bajo los pies, reduce el ruido del tráfico peatonal y tiene una resistencia inherente al deslizamiento.

• Soporta bien el tráfico constante de sillas de ruedas, carritos de compras, portaequipajes o plataformas rodantes y resiste raspaduras, perforaciones, la mayoría de los productos químicos y sustancias comunes.

• Todos los colores disponibles a un precio único dentro de su paleta seleccionada.

Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

Especificaciones
  • 24" x 24" tile for Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only Overall thickness: .080” (2.032mm)
Especificaciones técnicas
  • Referenciar24-hammered-rubber-tile
  • Familia de productoRubber Flooring
  • Grupo de productosRubber Tile
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEC012271
  • Nombre ETIMRubber flooring
  • Nombre UNSPSCRubber flooring
  • Código UNSPSC30161705
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15 15
  • Título OmniClass Rubber Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes