Publique sus productos
Raised Square Design Rubber Tile
Raised Square Design Rubber Tile

    Raised Square Design Rubber Tile

    Traducido por Google,

    All Roppe Rubber Flooring combina funcionalidad y buen aspecto. Es antideslizante por naturaleza y proporciona una excelente comodidad bajo los pies, reducción de ruido y valor de ciclo de vida.

    Disponible en:

    • 7 perfiles de diseño elevado: diseño de pizarra, diseño elevado de perfil bajo, diseño texturizado, diseño cuadrado elevado, perfil de vista circular elevado, diseño de mosaico martillado y de advertencia.
    • Diseños en 3 dimensiones: Crackle, Random y Stripe
    • Y Azulejo De Goma Liso

    Todos los pisos de caucho Roppe son:

    • Libre de químicos de la Lista Roja, PVC, ftalatos y halógenos.

    • Fabricado en EE. UU. y cumple con los criterios FloorScore®, NSF332 Platinum y CHPS.

    • Diseñado para una alta durabilidad y facilidad de mantenimiento durante todo el ciclo de vida del producto. Brinda comodidad bajo los pies, reduce el ruido del tráfico peatonal y tiene una resistencia inherente al deslizamiento.

    • Soporta bien el tráfico constante de sillas de ruedas, carritos de compras, portaequipajes o plataformas rodantes y resiste raspaduras, perforaciones, la mayoría de los productos químicos y sustancias comunes.

    • Todos los colores disponibles a un precio único dentro de su paleta seleccionada. Las paletas Fiesta® y Symmetry están disponibles en perfiles Dimensiones como pedido especial.

    Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

    Especificaciones
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm) Overall thickness: 1/8” (3.175mm); 9/64” (3.57mm) w/ profile Profile height: 1/32” (.79mm) Profile width: 1-5/8” (41.28mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised-square-rubber-tile
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de productosRubber Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC012271
    • Nombre ETIMRubber flooring
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes