Publique sus productos
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
    Röshults

    BBQ 100

    3.1 de 5 estrellas3.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    La barbacoa Röshults BBQ Grill es la piedra angular de la cocina al aire libre de diseño. Diseñado por el galardonado dúo Mats Broberg y Johan Ridderstråle, donde ningún detalle se ha dejado al azar. La parrilla para barbacoa Röshults está sólidamente construida con detalles de acero inoxidable y tratada con una protección contra la oxidación aprobada por la industria automotriz. La parrilla está equipada con gruesas rejillas de acero inoxidable que almacenan el calor y dan las características rayas de asado sin enfriarse. Cada sección está equipada con dos quemadores dobles, lo que da un total de cuatro quemadores por sección, combinados para una salida de 8kW/h. Las capas dobles de barras de protección brindan una distribución uniforme del calor. Dos controles de calor variables para cada sección brindan el máximo control para obtener excelentes resultados al asar. La grasa y los aceites que gotean a través de la parrilla se recogen en una bandeja inferior extraíble que puede llenarse con arena y limpiarse y desecharse fácilmente después de su uso. Todas nuestras parrillas de gas vienen con una cubierta deslizante para ocultar el cilindro de gas de manera ordenada. Hay muchos accesorios que complementan el diseño para adaptarse mejor a sus requisitos para una experiencia de barbacoa perfecta. Las parrillas para barbacoa Röshults son elogiadas por chefs estrella de todo el mundo gracias a sus grandes superficies para asar y zonas de calentamiento fácilmente variables. Completo con una mesa auxiliar, carrito de jardín y fregadero para mejorar su cocina al aire libre.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabbq_100
    • Familia de productoOutdoor Kitchen
    • Grupo de productosBBQ Grills
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56