Publique sus productos
Ceiling Dome - CD100x102x13, 100” wide x 102” deep

Ceiling Dome - CD100x102x13, 100” wide x 102” deep

Traducido por Google,

Royal Corinthian fabrica domos de fibra de vidrio “FRP”, así como domos de poliuretano de alta densidad para
Se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Las cúpulas de poliuretano suelen ser más pequeñas, vienen en una sola pieza y...
Imprimadas y listas para el acabado de pintura final. Las cúpulas de fibra de vidrio varían desde pequeñas unidades de una sola pieza hasta grandes domos de varias piezas.
unidades. Las cúpulas pueden ensamblarse en planta o en el sitio. La línea de segmento entre cada
Esta sección puede dejarse visible o rellenarse antes de imprimar y pintar.

Normalmente, nuestras cúpulas de fibra de vidrio vienen con
Se trata de una capa de gelcoat blanca de calidad marina que se puede pintar, aunque también está disponible en una variedad de colores, acabados de piedra o acabados de granito.
En la imagen se muestran algunas de nuestras cúpulas estándar, pero gracias a nuestras capacidades de moldeo internas, también podemos fabricar cúpulas a medida.
Es bastante económico, así que por favor diseñe o permítanos diseñar una cúpula que se adapte a sus necesidades o visión.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaceilingdome-cd100-102-deep
  • Familia de productoCeiling Systems
  • Grupo de productosDecorative Ceiling Domes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceiling Suspension Assemblies