Publique sus productos
Dado™ 29/3 Acoustic Panel

Dado™ 29/3 Acoustic Panel

Traducido por Google,

El Panel Dado TM 29/3 es una poderosa unión entre arquitectura y desempeño acústico. Utilizando ranuras frontales de 2 mm y disponible con un alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF certificado FSC ® con un respaldo acústico negro opcional, el panel Dado TM 29/3 puede lograr un NRC promedio = 0,85 mientras mantiene el ambiente del espacio con reflejos en las frecuencias más altas.

Características

  • Configuraciones disponibles para NRC=0,85.
  • Ofrece control de reflexión y reverberación en un hermoso acabado de carpintería.
  • Disponible en tamaños personalizados de hasta 5′ x 12′.
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Decorativo y fácil de instalar con clips en Z y barras en Z para montaje en pared.
  • Se puede integrar con varias rejillas estándar para instalación en techo.
  • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A con alto contenido de reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 2.5

    Installation - Mounting options for the DadoTM 29/3 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadado-29-3-panel
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosAbsorption/Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica