Publique sus productos
Expo™ 45 Acoustic Panel

Expo™ 45 Acoustic Panel

Traducido por Google,

El panel Expo TM Forty-Five es la sinergia definitiva entre la tecnología acústica y el diseño de paneles arquitectónicos utilizando un patrón binario óptimo de perforaciones redondas. Están disponibles con alto contenido reciclado, ULEF, ULEF resistente al fuego Clase A y núcleo de panel de madera MDF con certificación FSC ® con un respaldo de vellón negro opcional. El panel Expo TM Forty-Five logra un excelente equilibrio de absorción de sonido en las bandas de frecuencia NRC y al mismo tiempo preserva el ambiente del espacio con difusión de alta frecuencia.

Características

  • Hasta NRC=0,80 y SAA=0,80.
  • Ofrece absorción y reflexión en un hermoso acabado de carpintería.
  • Disponible en tamaños personalizados de hasta 5′ W x 12′ L.
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Decorativo y fácil de instalar con clips en Z y barras en Z para montaje en pared.
  • Se puede integrar con varios estilos de rejilla en T HD para instalación en techo.
  • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A, altamente reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 2.00

    Installation - Mounting options for the ExpoTM Forty-Five Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, or ceilings systems (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) and options for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexpo-45
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosHybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica