Publique sus productos
Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

El Formedffusor TM T Barrel es una unidad termoformada de alto impacto con una forma básica. Es una solución económica en acústica arquitectónica utilizada en salas de bandas y coros para combinar el sonido directo y reflejado para aumentar la inteligibilidad y mejorar la claridad e intimidad musical. También se consigue la absorción de baja frecuencia. Las unidades se pueden fabricar con refuerzos internos para aumentar la rigidez y un revestimiento para reducir la absorción de graves.

Características

  • Disponible en paneles nominales de 2′ x 2′, 2′ x 4′, 4′ x 4′, 4′ x 6′, 4′ x 8′.
Especificaciones
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Installation - Overhead mounting of the FormedffusorTM T Barrel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Panels can also be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-supplied hardware.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaformedffusor-t-barrel
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment