Publique sus productos
Modex™ Corner Sound Absorber

Modex™ Corner Sound Absorber

Traducido por Google,

Modex TM Corner es un sistema de membrana único que convierte las altas fluctuaciones de sonido que normalmente se encuentran en las esquinas en absorción selectiva en el rango de frecuencia modal. El control de estudio, los cines en casa y las salas de escucha dedicadas a menudo exhiben una respuesta de baja frecuencia deficiente con un énfasis significativo en las resonancias modales. . La absorción de superficies porosas es ineficaz en estas frecuencias modales porque el movimiento del aire cerca de las paredes y en las esquinas es cercano a cero para estas longitudes de onda largas.

Modex TM Corner está diseñado para instalarse en esquinas y está disponible en frecuencias de sintonización de 40, 63 y 80 Hz. Están diseñados para cubrir aproximadamente 1/3 de octava por encima y por debajo de la frecuencia de sintonización.

Características

  • Absorbedor de membrana de zona de presión.
  • Montaje en esquina.
  • Alta eficiencia de absorción de graves.
  • Construcción apilable.
  • Frecuencias de sintonización de 40, 63 y 80 Hz disponibles.
Especificaciones
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 5.00

    Installation - The ModexTM Corner can sit freestanding on the floor or can be mounted to any 90° corner using RPG-supplied hardware

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodex-corner
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosLow Frequency/Bass Mgt.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText