Publique sus productos
Waveform® Gaussian W Panel
Waveform® Gaussian W Panel

    Waveform® Gaussian W Panel

    Traducido por Google,

    El panel Waveform ® Gaussian W se desarrolló utilizando la potente tecnología de optimización de forma y modulación aperiódica de RPG, que optimiza la difusión del sonido al mismo tiempo que proporciona un motivo de forma determinado. Los paneles tienen una atractiva apariencia en forma de campana enchapada en madera, diseñada para aumentar la inteligibilidad y mejorar la claridad e intimidad musical. Disponibles con un alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF con certificación FSC ® , son un potente difusor de sonido unidimensional. El panel simétrico Waveform ® Gaussian W puede disponerse para reducir los efectos de periodicidad e instalarse en paredes o techos.

    Características

      • Ofrece difusión y reflexión en un hermoso acabado de carpintería.
      • Disponible en 4' de ancho x 4' de largo x 6″ o 12″ de profundidad.
      • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
      • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A con alto contenido de reciclado.
      Especificaciones
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 3.50

        Installation - Overhead mounting of the Waveform® Gaussian W Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciawaveform-gaussian-w
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de productosDiffusion/Hybrid
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-01-31
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTablero DM
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Elemento de muebles
      • Código ETIMEG017960
      • Nombre ETIMFurniture
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment