Publique sus productos
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Traducido por Google,

    La placa Modex™ 2.0 absorbe principalmente las frecuencias bajas para equilibrar las distribuciones modales sin afectar las frecuencias medias y altas. Alojada dentro de un gabinete de aluminio perforado, resistente y liviano, un mecanismo de placa amortiguada ofrece control de graves en varias octavas.

      Características

      • Ofrece tres mecanismos de absorción de baja frecuencia.
      • Absorbe ampliamente frecuencias bajas por debajo de 50 – 300 Hz
      • Perfil bajo
      • Gabinete ligero de aluminio perforado
      • Montaje en pared o techo
      Especificaciones
      • Finish - comes in a standard utility-gradelow-sheen black finish. They can also be wrapped with RPG-reviewed industry standard and custom fabrics for installations where appearance is a priority. Fabrics with acoustical performance data preferred.

        Product Material Composition - Perforated aluminum cabinet

        Product Acoustic Function - Bass Management

        Product Core Fire Rating - All Class A Components

        Weight PSF - 5.00

        Installation - The ModexTM Plate Panel is manufactured for either horizontal or vertical installation and can be quickly and easily hung on any wall with the integrated Z-bracket. Panels can be surface-mounted to the ceiling with additional blocking.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciamodex-plate_2-0
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de productosLow Frequency/Bass Mgt.
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-01-31
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTela
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Elemento de muebles
      • Código ETIMEG017960
      • Nombre ETIMFurniture
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment