Publique sus productos
Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

Modffractal TM es parte de la evolución de la acústica arquitectónica hacia la secuenciación aperiódica de formas asimétricas. Proporciona difusión de sonido de espectro completo en un único difusor integrado al combinar las propiedades de autosimilitud de los fractales con la propiedad de dispersión uniforme de un difusor de sonido de fase optimizada. Este diseño único y patentado amplía el ancho de banda y ofrece el espectro más amplio de difusión de sonido disponible al mismo tiempo que permite una secuenciación de matriz optimizada para un rendimiento aún mejor. Las unidades están disponibles con alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF FSC ® , y pozos de madera maciza FSC ® .

Características

  • Ofrece difusión de sonido de espectro completo en un diseño de una sola unidad.
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Tamaño estándar disponible en nominal 2′ W x 4′ L x 7-7/8″ D.
  • Agregue control de baja frecuencia con opción de ranura.
  • Agregue difusión de frecuencia más baja con el diseño de gabinete VariDoor personalizado de RPG.
  • Instalación sencilla con abrazadera de montaje incluida.
  • Disponible en un núcleo de MDF resistente al fuego de clase A, ULEF, FSC® y altamente reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.50

    Installation - ModffractalTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodffractal
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment