Publique sus productos
Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Modffusor™ Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

Modffusor TM representa la evolución de los difusores de sonido modulares hacia diseños asimétricos, haciéndolos compatibles con las investigaciones actuales que establecen la secuenciación aperiódica/asimétrica como un enfoque hacia una mejora significativa del rendimiento del arreglo instalado. Modffusor TM , un difusor de sonido de madera natural apto para muebles, está diseñado para proporcionar un campo sonoro más uniforme a través de la difusión del sonido de frecuencias medias y altas, al tiempo que limita la cantidad de absorción del sonido. Las unidades están disponibles con alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF FSC ® .

Características

  • Ofrece difusión de sonido de amplio ancho de banda en un gabinete de madera decorativo.
  • Se pueden optimizar la secuencia de conjuntos de unidades múltiples para mejorar aún más la dispersión.
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Viene con una profundidad estándar de 7-7/8″; Se puede personalizar para unidades menos profundas o más profundas.
  • Instalación sencilla con abrazadera de montaje incluida.
  • Disponible en un núcleo de MDF resistente al fuego de clase A, ULEF, FSC® y altamente reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.00

    Installation - ModffusorTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodffusor
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion/Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica