Publique sus productos
Omniffusor® W84 Architectural Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® W84 Architectural Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

Omniffusor ® W84 se ha convertido en una forma clásica de la acústica arquitectónica. Es un difusor de sonido bidimensional y, desde su creación en 1990, se puede encontrar en iglesias, escuelas, teatros y estudios de todo el mundo. La superficie del Omniffusor ® W84 está diseñada para proporcionar un campo sonoro más uniforme a través de la difusión de frecuencias medias y altas. Por el contrario, la construcción de madera natural de la unidad limita la cantidad de energía sonora que se elimina mediante absorción.

Características

  • Rejilla de fase de reflexión QRD 2D.
  • Dispersión hemisférica uniforme para todos los ángulos de incidencia.
  • Difusión de ancho de banda amplio en un acabado decorativo de calidad para muebles.
  • Disponible en paneles de 2′ x 2′.
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A con alto contenido de reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 3.75

    Installation - Omniffusor® W84 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W58 and Omniffusor® W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaomniffusor-w84
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion/Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica