Publique sus productos
Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

El panel Omniviewsor ® 84 se ha convertido en un clásico en la acústica arquitectónica. Desde su creación en 1990, se puede encontrar en iglesias, escuelas, teatros y estudios de todo el mundo. La superficie del panel Omniviewsor ® 84 se basa en el diseño Omniffusor ® para proporcionar un campo de sonido más uniforme a través de la difusión de frecuencias medias y altas. Al mismo tiempo, la sólida construcción acrílica de la unidad limita la cantidad de energía acústica que se elimina por absorción.

Especificaciones
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Not Rated

    Weight PSF - 7.50

    Installation - The Omniviewsor® 84 Panel is designed to be dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. It can also be framed within a wall or ceiling opening with appropriate blocking and trim.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaomniviewsor-84
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment