Publique sus productos
Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Traducido por Google,

Omniffusor ® W76 es un difusor de sonido bidimensional creado para ampliar la línea de productos basada en el clásico Omniffusor TM W84, el primer producto de su tipo que se ofrece en el mercado. Con su construcción más profunda, Omniffusor ® W76 ha sido diseñado para ampliar el ancho de banda de difusión en las frecuencias medias y medias bajas, mientras que la construcción de madera natural de la unidad, disponible en un núcleo de MDF con clasificación ULEF, clasificación contra incendios Clase A y FSC ® de alto contenido reciclado, limita la cantidad de energía sonora eliminada por absorción.

Especificaciones
  • Features

    • 2D QRD reflection phase grating.
    • Uniform hemispherical scattering for all angles of incidence.
    • Broad bandwidth diffusion in a decorative, furniture grade finish
    • Available in nominal 2′ x 2′ panels.
    • Choose from any commercially available wood veneers, laminates or paint colors.
    • Panels are available in a high recycled, ULEF, FSC® and Class A Fire-Rated MDF core.

    Finish

    Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition

    MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function

    Diffusion (Hybrid options available)

    Product Fire Rating

    Class I or A

    Weight PSF

    5.00

    Installation

    Omniffusor® W76 is designed to be surface-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W58, W84 and W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaomniffusor-W76
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion/Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment