Publique sus productos
Waveform® Spline G Panel

Waveform® Spline G Panel

Traducido por Google,

El panel Waveform ® Spline G representa la evolución de la acústica arquitectónica hacia formas orgánicas y cuantificables. Desarrollados utilizando la poderosa tecnología de optimización de forma y modulación aperiódica de RPG, los paneles tienen una atractiva apariencia en forma de campana y están diseñados para aumentar la inteligibilidad y mejorar la claridad e intimidad musical. Uno de los difusores de sonido unidimensionales más potentes disponibles en la actualidad, el panel asimétrico Waveform ® Spline G está construido con yeso reforzado con fibra de vidrio no combustible (GFRG). Pueden disponerse para reducir los efectos de la periodicidad e instalarse en paredes o techos.

Características

  • Ofrece un atractivo tratamiento de marquesina y pared acústicamente optimizado para espacios grandes orientados al espectáculo para música, teatro y conferencias.
  • Tamaño estándar disponible en 4′ W x 8′ L x 12-3/4″ D.
  • Elija entre cualquier color de pintura disponible comercialmente.
  • El yeso reforzado con vidrio, estable y no combustible, es una excelente opción para proyectos comerciales y ofrece puntos LEED.
  • Asimétrico por diseño y patentado, Waveform Spline se puede optimizar para reducir los efectos de periodicidad.
  • Los diseños de las marquesinas se pueden optimizar en secuencia, a lo largo de la sala, tanto en altura como en inclinación, para mejorar aún más la cobertura y la dispersión.
Especificaciones
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Monoradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a cloud or screwed along the long edges to create a linear canopy. Units can also be directly mounted onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawaveform-spline-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica