Publique sus productos
Waveform® Biradial G Panel

Waveform® Biradial G Panel

Traducido por Google,

El panel Waveform ® Biradial G se creó utilizando la optimización de forma patentada de RPG y la tecnología de modulación aperiódica para crear una superficie de forma única optimizada para proporcionar dispersión omnidireccional para una cobertura uniforme. La modulación aperiódica de RPG, pendiente de patente, de una única forma de base asimétrica permite una inclinación infinita y perfecta. Construido con yeso reforzado con fibra de vidrio (GFRG) no combustible, el panel Waveform ® Biradial G representa la próxima generación en diseño de marquesinas acústicas.

Características

  • Ofrece una solución de tratamiento de paredes y marquesinas acústicas rentable, eficiente y atractiva para espacios grandes y acústicamente exigentes para música, teatro y conferencias.
  • Tamaño estándar disponible en 8′ W x 8′ L x nominal 8″ D.
  • Elija entre cualquier color de pintura disponible comercialmente.
  • El yeso reforzado con vidrio, estable y no combustible, es una excelente opción para proyectos comerciales y ofrece puntos LEED.
  • Los diseños de las marquesinas se pueden optimizar en secuencia, a lo largo de la sala, tanto en altura como en inclinación, para mejorar aún más la cobertura y la dispersión.
Especificaciones
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Biradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawaveform-biradial-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText