Publique sus productos
Waveform® Monoradial G Panel

Waveform® Monoradial G Panel

Traducido por Google,

El panel Waveform ® Monoradial G , construido con yeso reforzado con fibra de vidrio no combustible (GFRG), se utiliza en auditorios para combinar sonido directo y reflejado para aumentar la inteligibilidad, mejorar la claridad musical y la intimidad. Cuando se coloca material absorbente en la cavidad trasera de la unidad ensamblada, también se puede lograr una reducción significativa del tiempo de reverberación.

Características

  • Ofrece una solución de tratamiento de paredes y marquesinas acústicas rentable, eficiente y atractiva para espacios grandes y acústicamente exigentes para música, teatro y conferencias.
  • Tamaño estándar disponible en 4′ W x 8′ L x 12″ D.
  • Elija entre cualquier color de pintura disponible comercialmente.
  • El yeso reforzado con vidrio, estable y no combustible, es una excelente opción para proyectos comerciales y ofrece puntos LEED.
  • Los diseños de las marquesinas se pueden optimizar en secuencia, a lo largo de la sala, tanto en altura como en inclinación, para mejorar aún más la cobertura y la dispersión.
Especificaciones
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 2.50

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Monoradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a cloud or screwed along the long edges to create a linear canopy. Units can also be directly mounted onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawaveform-monoradial-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica