Publique sus productos
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles
Stave-Fin Baffles

    Stave-Fin Baffles

    Traducido por Google,

    Presentamos STAVE, un panel acústico con aletas que ofrece la solución acústica ideal para quienes buscan mejorar su entorno tanto estética como funcionalmente. Estos paneles flotantes crean la impresión de nubes, brindando a su espacio una sensación de calma y amplitud. STAVE es una pieza llamativa con un diseño elegante y minimalista que incorpora formas geométricas y líneas definidas.

    Fabricados íntegramente con fibra de poliéster, estos paneles son absorbentes acústicos resistentes y ligeros. Requieren pocos herrajes y son fáciles de instalar en techos. Se pueden sujetar fácilmente al techo para una gestión acústica desmontable. Con STAVE, un deflector acústico de aletas, podrá disfrutar de la elegancia tanto del diseño como de la acústica.

    Especificaciones
    • Introducing an acoustic suspended ceiling system with premium NRC performance

      • Acoustic ceiling system
      • Applicable to various installation type including Wire Rope, Rail Gripper, and U-Clip
      • Made from PET with up to 60%
      • post - consumer recycled content
      • Sound absorbing breathable surface
      • Low VOC emissions
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastave-baffles
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosBaffle
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía
    Armenia
    Australia
    Azerbaiyán
    Estados Federados de Micronesia
    Bangladesh
    Fiyi
    Brunéi
    Guam
    Bután
    Isla Norfolk
    Camboya
    Islas Cook
    China
    Islas Marianas del Norte
    Corea del Norte
    Islas Marshall
    Corea del Sur
    Islas Pitcairn
    Filipinas
    Islas Salomón
    Georgia
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Hong Kong
    Kiribati
    India
    Nauru
    Indonesia
    Niue
    Isla de Navidad
    Nueva Caledonia
    Islas Cocos (Keeling)
    Nueva Zelanda
    Japón
    Palaos
    Kazajistán
    Papúa Nueva Guinea
    Kirguistán
    Polinesia Francesa
    Laos
    Samoa
    Macao
    Samoa Americana
    Malasia
    Timor Oriental
    Maldivas
    Tokelau
    Mongolia
    Tonga
    Myanmar (Birmania)
    Tuvalu
    Nepal
    Vanuatu
    Pakistán
    Wallis eta Futuna
    Singapur
    Sri Lanka
    Tailandia
    Taiwán
    Tayikistán
    Territorio Británico del Océano Índico
    Turkmenistán
    Uzbekistán
    Vietnam