Publique sus productos
Manguito con tope HH - Prensar acero inox - Perfil V - FRABOPRESS 316 V
Manguito con tope HH - Prensar acero inox - Perfil V - FRABOPRESS 316 V

    Manguito con tope HH - Prensar acero inox - Perfil V - FRABOPRESS 316 V

    Frabo

    La serie FRABOPRESS 316 V está compuesta por racores y tubo realizados en acero AISI 316L (mat. 1.4404), que pertenece a la categoría de los aceros austeníticos, particularmente resistentes a la corrosión. De hecho, la estructura del acero AISI 316L contiene molibdeno, que mejora significativamente la resistencia del acero inoxidable a la corrosión localizada. Gracias a la presencia del molibdeno, los racores FRABOPRESS 316 V resisten perfectamente incluso en las regiones costeras, donde el aire contiene salitre o cloruros, y en las zonas industriales.

    Debido a su alto valor y a sus prestaciones, el acero inoxidable AISI 316L es un material muy valorado en las instalaciones térmicas y de agua potable, así como en las aplicaciones alimentarias. FRABOPRESS 316 V es el sistema ideal para la realización de instalaciones de distribución de agua potable o instalaciones industriales y navales. El O-Ring de EPDM garantiza excelentes prestaciones. SECURFRABO es el sistema de seguridad patentado por FRABO que permite reconocer rápidamente los puntos donde falta el prensado.

    ÁMBITOS DE APLICACIÓN

    • Água sanitaria
    • Água potable
    • Caleffacción     
    • Refrigeración   
    • Instalaciones anti-incendio       
    • Aire comprimido sin aceite (aceite residual <5 mg/m³)
    • Solar *
    • Vapor *              
    • Sprinkler                             
    • Instalaciones navales

    * Es necessario utilizar la junta de color verde en FKM (Securfrabo no disponible. Ver Solarpress).

    Especificaciones
    • ESTÁNDARES DE REFERENCIA: UNI EN 10088-1, UNI EN 10226-1, UNI EN 10312 y UNI EN 681-1.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZX0270
    • Familia de productoPRESS FITTINGS
    • Grupo de productosSTAINLESS STEEL PRESS FITTINGS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 15
    • Título OmniClass Pipe Expansion Joints
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText