Publique sus productos
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    El CD50 es un amortiguador de aluminio extruido de baja fuga diseñado con aspas aerodinámicas para sistemas HVAC de mayor velocidad y presión. Cumple con los requisitos de fuga del Código Internacional de Conservación de Energía al filtrar menos de 3 cfm/sq. ft. a 1" de presión estática y tiene licencia de AMCA como amortiguador Clase 1A.

    • El modelo CD50 de Ruskin ofrece a los ingenieros de diseño de HVAC un amortiguador de alto rendimiento con fugas ultrabajas que proporciona;
    • Ahorro de energía para propietarios de edificios
    • Baja generación de ruido y mínima caída de presión
    • Bajo mantenimiento
    Especificaciones
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCD50
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de productosCommercial Control Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-24
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Amortiguador
    • Nombre UNSPSCVentilation dampers
    • Código UNSPSC40101504
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniClass HVAC Dampers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment