Publique sus productos
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El modelo ABD-SEA-E de Ruskin® proporciona una regulación precisa y automática del flujo de aire para sistemas de ventilación de suministro o escape en cualquier edificio residencial o comercial. Úselo en cualquier aplicación HVAC, con una presión estática entre 0,2 y 2,0 pulgadas wc Facilita el volumen controlado de aire de reposición o escape en aplicaciones de gran altura. El ABD-SEA-E se suministra de fábrica con una caja de registro de calibre 24 con collar trasero para aplicaciones con conductos y una rejilla de suministro o escape de aluminio.

    • Dirección de flujo convertible en campo
    • Agente antimicrobiano
    • Sello en “T” Ruskiprene™
    • Ajuste del punto de ajuste sin herramientas
    • Cojinetes llenos de aceite y sellados herméticamente
    Especificaciones
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaABD-SEA-E
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de productosAutomatic Balancing Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Amortiguador
    • Nombre UNSPSCVentilation dampers
    • Código UNSPSC40101504
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVent Dampers
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniClass HVAC Dampers