Publique sus productos
CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper
Ruskin

CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper

Traducido por Google,

El CD40x2 tiene un marco de 8" y una construcción de aluminio. Cuenta con:

  • Las aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, producen menos sonido, mayor capacidad de sellado y pérdida de presión estática.
  • El método más eficaz de aislamiento de ahorro de energía. Las pruebas han demostrado que el CD40x2 aisló de manera más eficiente que las cuchillas con aislamiento convencional.
  • Diseño único de sello de hoja de doble borde que permite una mayor presión en cualquier lado del amortiguador para ayudar en el cierre del sello de hoja a hoja.
  • Varillaje oculto fuera de la corriente de aire para bajo mantenimiento y turbulencia de aire reducida.

.

Especificaciones
  • The CD40x2 has an 8" frame and aluminum construction. It features:

    • Airfoil blades, which have greater strength, produce less sound, greater sealing ability, and static pressure loss.
    • The most effective method of energy-saving insulation. Testing has proved that the CD40x2 insulated more efficiently than conventionally insulated blades.
    • Unique double edge blade seal design that enables higher pressure on either side of the damper to assist in blade to blade seal shutoff.
    • Linkage concealed out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCD40X2
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosCommercial Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-27
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos