Publique sus productos
Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade

Traducido por Google,

La compuerta combinada contra incendios/humo FSD36 tiene clasificación UL555 y UL555S, y está clasificada como una compuerta contra incendios de 1-1/2 horas y una compuerta contra incendios de Clase II de fugas. Cuenta con:

  • Velocidad máxima de 2000 fpm
  • Presión estática máxima de 4"
  • Probado por UL para flujo de aire direccional dual
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que el amortiguador asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego o el humo (si hay un detector de humo) interrumpe la energía operativa
  • Los dispositivos de liberación accionados por calor EFL o PFL permiten el cierre controlado a través del actuador y se pueden restablecer automáticamente de forma remota después de condiciones de prueba, detección de humo o falla de energía.

Especificaciones
  • The FSD36 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class II Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm
    • Maximum 4" static pressure
    • UL tested for dual directional airflow
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-002
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo