Publique sus productos
CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction
Ruskin

CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction

Traducido por Google,
El CFDR5 es una compuerta cortafuego de techo clasificada UL555C. Cuenta con
  • Construcción de acero galvanizado.
  • Fusible Link que se incluye sin cargo adicional.
  • El escudo de radiación del difusor, que permite que cualquier difusor de techo de acero de estilo empotrado de cualquier fabricante (sujeto a limitaciones de calibre y dimensión) se instale en un conjunto F/C o R/C clasificado por UL con clasificaciones de resistencia al fuego de 3 horas o menos
.
Especificaciones
  • The CFDR5 is a Round, UL555C Classified Ceiling Fire Damper. It features:

    • Galvanized steel construction
    • Fusible Link which is included at no extra charge
    • The Diffuser Radiation Shield, which allows any manufacturer's lay-in style steel ceiling diffuser (subject to gage and dimension limitations) to be installed in UL Classified F/C or R/C assembly with Fire Resistance Ratings of 3 hours or less
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-032
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosCeiling Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección