Publique sus productos
FSD36G "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36G "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Damper

Traducido por Google,
La compuerta de fuego/humo combinada FSD36G tiene clasificación UL555 y UL555S. Está clasificado como una compuerta cortafuegos de 1-1/2 horas y una compuerta de humo Clase II de fugas. Cuenta con:
  • Diseñado en fábrica para aceptar una rejilla de 1 3/4" y una brida frontal de 3/4" enviada suelta.
  • Cuchillas con triple ranura en V.
  • Clasificado a 2000 fpm y 4" wg
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
  • Diseño a prueba de fallas, que permite que el amortiguador asuma automáticamente la posición deseada cuando el fuego o el humo (si hay un detector de humo) interrumpe la energía operativa.
  • Cierre controlado en no menos de 3 segundos y no más de 15 segundos para evitar daños en HVAC y conductos.
  • Restablecimiento remoto automático después de condiciones de prueba, detección de humo o falla de energía.
  • Construcción de acero galvanizado.
    Nota: Consulte a Ruskin si la pared tiene menos de 6" de espesor
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-058
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo