Publique sus productos
FSD60OW UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Out of Wall/Floor
Ruskin

FSD60OW UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Out of Wall/Floor

Traducido por Google,
El FSD60OW es una compuerta contra incendios clasificada UL555 y una compuerta de humo clasificada UL555S diseñada para uso en aplicaciones de penetración "fuera de la pared o del piso de concreto". Las características de FSD60OW:
  • Cuchillas aerodinámicas
  • Clasificado a 2000 fpm y 4" wg
  • Clase de fuga I UL555S
  • 1 ½ Hora UL555
  • Aislamiento provisto de fábrica
  • Ángulo de montaje en un lado
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-079
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo