Publique sus productos
FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade

Traducido por Google,
El SD60-2 es un amortiguador de humo Clase II de fuga clasificada UL555S. Cuenta con:
  • UL555S Clase II.
  • Clasificado a 2000 fpm y 4" wg
  • Con actuador provisto de fábrica, proporciona una operación a prueba de fallas (la compuerta automáticamente va a la posición de seguridad deseada cuando el fuego interrumpe la energía).
  • Disponible con fundas provistas de fábrica.
  • Aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, menos presión estática, sellado superior, protección contra incendios superior y producen menos ruido
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-095
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de productosSmoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo