Publique sus productos
VFBD35 ValueFlo Iris Balancing Damper
Ruskin

VFBD35 ValueFlo Iris Balancing Damper

Traducido por Google,
Cuando necesite "marcar" el flujo de aire del ramal, el amortiguador de equilibrio "IRIS" Value Flo modelo VFBD35 de Ruskin es ideal para facilitar la instalación y ahorrar mano de obra. La unidad tiene hojas segmentadas de iris encapsuladas y grifos de presión de aire integrales para un gran control y validación del flujo. El cuadrante de la mano de bloqueo calibrado se coordina con el posicionamiento específico de la apertura. El ajuste de apertura de las palas coincide con el gráfico PAMS (Pressure Across Monitoring Station) que está convenientemente ubicado en el amortiguador. El producto entrega información cfm calibrada instantánea para acelerar el proceso de balanceo. Se puede pedir un transductor opcional si se requiere una validación constante del flujo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-106
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosAir Measuring Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos