Publique sus productos
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Ruskin

FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style

Traducido por Google,
La FD35G es una compuerta cortafuego multihoja clasificada UL555, con capacidad nominal de 1-1/2 horas. Cuenta con:
  • Diseñado para aceptar una rejilla de 1 3/4" y una brida de rejilla de 3/4" se envía suelta.
  • Aprobación UL para flujo de aire direccional dual.
  • Velocidad máxima de 3.000 fpm.
  • Presión estática máxima de 6".
  • Construcción de acero galvanizado.
    Nota: Consulte a Ruskin si la pared tiene menos de 6" de espesor
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-115
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos