Publique sus productos
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
    Ruskin

    FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round

    Traducido por Google,
    La FDR25 es una compuerta cortafuegos redonda con clasificación UL555 de 1-1/2 horas. Cuenta con:
    • Retención de placas cinch y conexiones de conducto extendidas para instalación ajustable.
    • Baja caída de presión.
    • Operación de resorte de cierre vertical y horizontal para un cierre seguro bajo flujo de aire (ventiladores encendidos) en sistemas HVAC.
    • Construcción de acero galvanizado
    .
    Especificaciones
    • UL 555 1.5 hr. Dynamic, True Round, 2,000 fpm and 4" w.g. max, Integral Frame/Sleeve

      • Retaining cinch plates and extended duct connections for adjustable installation.
      • Low pressure drop.
      • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
      • Galvanized steel construction


    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-00317-123
    • Familia de productoFire Dampers
    • Grupo de productosFire Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección