Publique sus productos
DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve
Ruskin

DIBD60 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 16" Sleeve

Traducido por Google,

La DIBD60 es una compuerta cortafuegos dinámica de tipo cortina con clasificación de 1 hora y media clasificada por UL555. Cuenta con:

  • Un manguito integral que garantiza la instalación adecuada del manguito y permite la entrega directa al lugar de trabajo.
  • Operación de resorte de cierre vertical y horizontal para un cierre seguro bajo flujo de aire (ventiladores encendidos) en sistemas HVAC.
  • Construcción de acero galvanizado.
  • Velocidad máxima 4,000 fpm.
  • Presión estática máxima de 4”.

Nota: Las secciones múltiples requieren la unión en campo de las secciones individuales según las instrucciones básicas de instalación.

Especificaciones
  • DIBD20, 40, 60 fire dampers can be installed vertically in walls or horizontally in floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The DIBD20, 40, 60 carry a 11/2 hour UL fire damper label and are classified as a dynamic damper for use in HVAC systems that remain in operation during a fire.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-132
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección